Module universel Plug & Play™, LC

The Plug & Play™ modules provide the interface between the MTP® on the trunk and the LC or SC duplex jumpers that will then connect directly into the electronics. The LC duplex adapters feature hinged VFL-compatible shutters that move up and out of the way when the connector is inserted. Specially designed indents in the shutters ensure that the end faces of the connectors are never touched. These shutters replace the standard dust caps that typically once removed are never replaced, exposing the interior end faces to dust particles and possible damage.
Les modules de systèmes universels Plug & Play™ sont utilisés pour distribuer les connecteurs MTP® à 12 fibres des trunks en connecteurs LC ou SC duplex afin de faciliter le brassage dans les ports du système, les panneaux de brassage ou les modules de l'espace de travail. Les adaptateurs LC duplex sont dotés d'obturateurs anti-poussière compatibles VFL qui se relèvent et s'écartent lorsque le connecteur est inséré. Des encoches spécialement conçues garantissent que les faces frontales des connecteurs ne soient jamais touchées. Ces obturateurs remplacent les bouchons anti-poussière standard qui, une fois enlevés, ne sont jamais remis en place, exposant ainsi les faces frontales intérieures aux particules de poussière et à d'éventuels dommages.
Products
Product Number | Product Name | |
---|---|---|
CCH-UM12-04-89G | Module universel Plug & Play™, LC | |
CCH-UM12-05-70Q | Module universel Plug & Play™, LC | |
CCH-UM12-05-70T | Module universel Plug & Play™, LC | |
CCH-UM12-05-93Q | Module universel Plug & Play™, LC | |
CCH-UM12-05-93T | Module universel Plug & Play™, LC | |
CCH-UM24-04-89G | Module universel Plug & Play™, LC, 24 FO, LC Duplex vers MTP® avec obturateur, OS2 | |
CCH-UM24-05-70T | Module universel Plug & Play™, LC | |
CCH-UM24-05-93Q | Module universel Plug & Play™, LC, Faible perte, 24 FO, LC Duplex vers MTP® avec obturateur, OM4 | |
CCH-UM24-05-93T | Module universel Plug & Play™, LC, Faible perte, 24 FO, LC Duplex vers MTP® avec obturateur, OM3 |