text.skipToContent text.skipToNavigation

CCH8-UM24-04-E7G-ULL

Plug & Play™ Base-8 Module  Plug & Play™ Base-8 Module

Typically ships in 10 day(s) Actual lead time confirmed upon receipt of order.
通用规范
产品编码 CCH8-UM24-04-E7G-ULL
Type de produit Panneaux et Modules
Catégorie de fibre optique SM flexion améliorée (OS2)
Application Data center LAN/SAN 
Normes
RoHS Ne contient aucune substance dangereuse au sens de la directive RoHS 2011/65/EU
Conception
Nombre de fibres 24
Type de connecteur (arrière) MTP® (mâle)
Couleur de l'adaptateur arrière Noir
Couleur de l'adaptateur avant Bleu
Type de connecteur (avant) LC avec volet anti-poussière intégré
Type de boîtier Panneaux et Modules
Type de panneau ou de module EDGE8®
Conception du câble
Polarité Universel
Optical Specification - Hardware
Longueurs d'onde 1310 nm / 1550 nm
Informations pour commander
Unités par livraison 1/1