EDGE™ Gehäuse

EDGE™ Lösungen sind vorkonfektionierte optische Verkabelungslösungen mit hoher Portdichte. Mit beispiellosem Fingerzugriff sind keine zusätzlichen Werkzeuge erforderlich, für schnelle Bereitstellungen, Änderungen oder Erweiterungen. Die Einheiten können für 96, 144, 288 oder 576 Fasern konfiguriert werden.
EDGE-Gehäuse können in Racks oder Schränken installiert werden und eignen sich ideal für Rechenzentren, lokale Netzwerke (LAN) und Unternehmensnetzwerke.
Nombre de modules
Nombre de tiroirs
Capacité de fibre
Unité de hauteur
También le puede interesar
Productos
Número del producto | Nombre del producto | |
---|---|---|
EDGE-01U | EDGE™ Gehäuse, 1 HE, nimmt 8 EDGE Module oder Verteilerfelder auf | |
EDGE-01U-SP | EDGE™ Gehäuse, 1 HE, grau, nimmt bis zu 12 EDGE Module oder Adapterpanel auf | |
EDGE-02U | EDGE™ Gehäuse, 2 HE, nimmt 24 EDGE Module oder Verteilerfelder auf | |
EDGE-04U | EDGE™ Gehäuse, 4 HE, nimmt 48 EDGE Module oder Adapterpanel auf |