text.skipToContent text.skipToNavigation

EDGE-01U-FP

EDGE™ Housing, FX  EDGE™ Housing, FX

Livraison normale en 14 jour(s) Délais de livraison à reception de la commande.
Spécifications générales
Référence du produit EDGE-01U-FP
Code EAN 4056418147048
Type de produit Boîtiers
Type d'accès Accès frontal
Verrouillable Non
Type de montage Armoires 19" 
Application Data center LAN/SAN 
Marque EDGE™
Normes
RoHS Ne contient aucune substance dangereuse au sens de la directive RoHS 2011/65/EU
Conception
Capacité de fibre de l'armoire 96
Nombre de modules 8
Nombre de panneaux/cassettes par boîtier 8
Direction d'entrée de câble Arrière
Type de boîtier EDGE™ Fixe
Type de panneau ou de cassette EDGE™
Type de panneau ou de module EDGE™
Capacité en fibre 96
Conception
Couleur du boîtier de l'adaptateur Argent
Dimensions
Hauteur 43 mm
Largeur 488 mm
Profondeur 439 mm
Poids 3,4 kg
Informations pour commander
Contenu du colis EDGE™ Fixed 1U Housing, Installation Guide, #12-24 and #10-32 mounting screws, Cage Nut Mounting Kit, Vecro Strap
Poids à l'expédition 4,4 kg
Capacité du module 8
Encombrement 1 U
Unités par livraison 1/1
Capacité du trunk 12 (taille 1 ou 2)
Hauteur du colis 152 mm
Largeur du colis 584 mm
Profondeur du colis 470 mm