EDGE-02U-FP
EDGE™ Housing, FX 2 rack units, holds 16 EDGE™ Solutions Modules or Panels
General Specifications
Product Number | EDGE-02U-FP |
EAN Code | 4056418169293 |
Type de produit | Boîtiers |
Application | Data center LAN/SAN |
Marque | EDGE™ |
Normes
RoHS | Ne contient aucune substance dangereuse au sens de la directive RoHS 2011/65/EU |
Conception
Nombre de modules | 16 |
Nombre de panneaux/cassettes par boîtier | 16 |
Densité de fibre par unité | 192 |
Type de boîtier | EDGE™ Fixe |
Type de panneau ou de cassette | EDGE™ |
Type de panneau ou de module | EDGE™ |
Capacité en fibre | 192 |
Conception
Couleur du boîtier de l'adaptateur | Argent |
Dimensions
Hauteur | 89 mm |
Largeur | 432 mm |
Profondeur | 434 mm |
Informations pour commander
Contenu du colis | EDGE™ Fixed 2U Housing, Installation Guide, #12-24 and #10-32 mounting screws, Cage Nut Mounting Kit, Vecro Strap |
Poids à l'expédition | 6,4 kg |
Capacité du module | 16 |
Encombrement | 2 U |
Unités par livraison | 1/1 |
Hauteur du colis | 229 mm |
Largeur du colis | 569 mm |
Profondeur du colis | 346 mm |