text.skipToContent text.skipToNavigation

EDGE-CZB

EDGE™ Zone Box  anodized silver, for up to 24 EDGE LC modules or MTP® adapters

Trouvez votre distributeur Délais de livraison à reception de la commande
Spécifications générales
Référence du produit EDGE-CZB
Code EAN 4042673835301
Type d'accès Accès frontal fixe
Normes
RoHS Ne contient aucune substance dangereuse au sens de la directive RoHS 2011/65/EU
Conception
Matériau du boîtier Métal
Nombre de modules 24
Entrée de câble Entrée avant avec brosse
Nombre de panneaux/cassettes par boîtier 24
Type de panneau ou de cassette EDGE™
Type de panneau ou de module EDGE™
Capacité en fibre 288
Conception
Matériau du boîtier de l'adaptateur Métal
Dimensions
Hauteur 500 mm
Largeur 290 mm
Profondeur 225 mm
Poids 12 kg
Informations pour commander
Poids à l'expédition 13,7 kg
Unités par livraison 1/1
Hauteur du colis 520 mm
Largeur du colis 330 mm
Profondeur du colis 300 mm
DGE™ Compact Zone Box holds up to 24 LC modules (144 ports ="" 288 fibres) or 24 MTP adapter panels (96 MTPs (12f) ="" 1152 fibres
Lifting module block for easy port access
Brush cable entries for easy cable installation and dust protection
Keylock for access control