EDGE8-01U-FP
EDGE8® Housing, FX 1-rack unit, fixed tray design, holds up to 12 EDGE8 modules or panels
Spécifications générales
Référence du produit | EDGE8-01U-FP |
Code EAN | 4056418224527 |
Type de produit | Matériel de fibre optique |
Application | Data center |
Normes
RoHS | Ne contient aucune substance dangereuse au sens de la directive RoHS 2011/65/EU |
Conception
Nombre de modules | 12 |
Type de boîtier | EDGE8® Fixe |
Nombre de cassettes par boîtier | 12 |
Type de panneau ou de cassette | EDGE8® |
Type de panneau ou de module | EDGE8® |
Capacité en fibre | 96 |
Conception
Couleur du boîtier de l'adaptateur | Argent |
Connector Specs
Couleur Boîtier | Argent |
Dimensions
Hauteur | 44 mm |
Largeur | 432 mm |
Profondeur | 437 mm |
Informations pour commander
Contenu du colis | EDGE8™ Fixed 1U Housing, Installation Guide, #12-24 and #10-32 mounting screws, Cage Nut Mounting Kit, Vecro Strap |
Poids à l'expédition | 4,4 kg |
Encombrement | 1 U |
Unités par livraison | 1/1 |
Capacité du trunk | 8 (size 1 or 2) |
Hauteur du colis | 152 mm |
Largeur du colis | 584 mm |
Profondeur du colis | 470 mm |
Composants câblés universels
provide a simple migration path between 2-fibre and parallel optic applications