EDGE8-02U-FP
EDGE8® Housing, FX 2-rack unit, holds 24 EDGE8 solutions modules or panels
Spécifications générales
Référence du produit | EDGE8-02U-FP |
Code EAN | 4056418224510 |
Type de produit | Matériel de fibre optique |
Application | Data center |
Normes
RoHS | Ne contient aucune substance dangereuse au sens de la directive RoHS 2011/65/EU |
Conception
Nombre de modules | 24 |
Type de boîtier | EDGE8® Fixe |
Nombre de cassettes par boîtier | 24 |
Type de panneau ou de cassette | EDGE8® |
Type de panneau ou de module | EDGE8® |
Capacité en fibre | 192 |
Conception
Couleur du boîtier de l'adaptateur | Argent |
Connector Specs
Couleur Boîtier | Argent |
Dimensions
Hauteur | 89 mm |
Largeur | 445 mm |
Profondeur | 434 mm |
Poids | 5 kg |
Informations pour commander
Contenu du colis | EDGE8™ Fixed 2U Housing, Installation Guide, #12-24 and #10-32 mounting screws, Cage Nut Mounting Kit, Vecro Strap |
Poids à l'expédition | 6,6 kg |
Encombrement | 2 U |
Unités par livraison | 1/1 |
Capacité du trunk | 32 (size 1 or 2, double stack cradle) |
Hauteur du colis | 362 mm |
Largeur du colis | 251 mm |
Profondeur du colis | 575 mm |
Composants câblés universels
provide a simple migration path between 2-fibre and parallel optic applications