text.skipToContent text.skipToNavigation

CX172P24-6C-2RC000

Module Centrix®  1U, 3 cassettes, 24 adaptateurs SC APC et pigtails SF, 72 ports, CS

Trouvez votre distributeur Délais de livraison à reception de la commande
Spécifications générales
Référence du produit CX172P24-6C-2RC000
Type de produit Boîtiers
Catégorie de fibre optique Monomode (OS2)
Normes
RoHS Ne contient aucune substance dangereuse au sens de la directive RoHS 2011/65/EU
Conditions externes
Températures, fonctionnement -40 °C  -  70 °C   
Conception
Type de pigtail 900 µm
Nombre de ports 72
Specifications - Connector A
Type de connecteur SC
Polissage APC
Dimensions
Hauteur 445 mm
Largeur 340 mm
Profondeur 290 mm
Poids 3,5 kg
Informations pour commander
Encombrement 1 U
Poids à l'expédition 4 kg
Hauteur du colis 55 cm
Largeur du colis 350 mm
Profondeur du colis 530 cm
Unités par livraison 1/1