CX172P24-6C-2RH000
Module Centrix® 1U, 3 cassettes, 24 adaptateurs SC APC et pigtails SF, 72 ports, HS
Especificaciones generales
| Número del producto | CX172P24-6C-2RH000 |
| Type de produit | Boîtiers |
| Catégorie de fibre optique | Monomode (OS2) |
Normes
| RoHS | Ne contient aucune substance dangereuse au sens de la directive RoHS 2011/65/EU |
Conditions externes
| Températures, fonctionnement | -40 °C a 70 °C |
Conception
| Type de pigtail | 900 µm |
| Nombre de ports | 72 |
Specifications - Connector A
| Type de connecteur | SC |
| Polissage | APC |
Spécification - Connecteur B
| Type de connecteur | SC |
| Polissage | APC |
Dimensions
| Hauteur | 445 mm |
| Largeur | 340 mm |
| Profondeur | 290 mm |
| Poids | 3,5 kg |
Informations pour commander
| Encombrement | 1 U |
| Poids à l'expédition | 4 kg |
| Hauteur du colis | 55 cm |
| Largeur du colis | 350 cm |
| Profondeur du colis | 530 cm |
| Unités par livraison | 1/1 |