text.skipToContent text.skipToNavigation

CX172P24-B3-2RH000

Module Centrix®  1U, 3 cassettes, 24 adaptateurs LC APC et pigtails SM, pigtails SM standard de 250 µm, 72 F au total

Trouvez votre distributeur Délais de livraison à reception de la commande
Spécifications générales
Référence du produit CX172P24-B3-2RH000
Type de produit Boîtiers
Normes
RoHS Ne contient aucune substance dangereuse au sens de la directive RoHS 2011/65/EU
Conditions externes
Températures, fonctionnement -40 °C  -  70 °C   
Conception
Type de pigtail 900 µm
Specifications - Connector A
Type de connecteur LC
Polissage APC
Dimensions
Hauteur 445 cm
Largeur 52,1 cm
Profondeur 305 cm
Poids 10,4 kg
Informations pour commander
Encombrement 1 U
Poids à l'expédition 11,8 kg
Hauteur du colis 282 cm
Largeur du colis 55,9 cm
Profondeur du colis 422 cm
Unités par livraison 1/1