text.skipToContent text.skipToNavigation

CX2E4P24-3C-2RH000

Module Centrix®  2U, 6 cassettes, 24 adaptateurs SC UPC et pigtails SM, pigtails SM standard de 250 µm, 144 F au total

Typically ships in 28 day(s) Actual lead time confirmed upon receipt of order.
General Specifications
Product Number CX2E4P24-3C-2RH000
Type de produit Boîtiers
Normes
RoHS Ne contient aucune substance dangereuse au sens de la directive RoHS 2011/65/EU
Conditions externes
Températures, fonctionnement -40 °C  to  70 °C   
Conception
Type de pigtail 900 µm
Spécification - Connecteur B
Type de connecteur SC
Polissage UPC
Dimensions
Hauteur 889 cm
Largeur 52,1 cm
Profondeur 305 cm
Poids 10,4 kg
Informations pour commander
Encombrement 2 U
Poids à l'expédition 11,8 kg
Hauteur du colis 282 cm
Largeur du colis 55,9 cm
Profondeur du colis 422 cm
Unités par livraison 1/1