CX2M6P36-A9-2RH000
Module Centrix® 2U, 6 cassettes, 36 adaptateurs LC UPC et pigtails SF, 216 ports
Spécifications générales
| Référence du produit | CX2M6P36-A9-2RH000 |
| Type de produit | Boîtiers |
| Catégorie de fibre optique | Monomode (OS2) |
Normes
| RoHS | Ne contient aucune substance dangereuse au sens de la directive RoHS 2011/65/EU |
Conditions externes
| Températures, fonctionnement | -40 °C - 70 °C |
Conception
| Type de pigtail | 900 µm |
| Nombre de ports | 216 |
Specifications - Connector A
| Type de connecteur | LC |
| Polissage | UPC |
Dimensions
| Hauteur | 89 mm |
| Largeur | 340 mm |
| Profondeur | 290 mm |
| Poids | 5 kg |
Informations pour commander
| Encombrement | 2 U |
| Poids à l'expédition | 5,5 kg |
| Hauteur du colis | 100 cm |
| Largeur du colis | 350 cm |
| Profondeur du colis | 530 cm |
| Unités par livraison | 1/1 |