text.skipToContent text.skipToNavigation

CX2M6P36-B3-2RC000

Module Centrix®  2U, 6 cassettes, 36 adaptateurs LC APC et pigtails SF, 216 ports

Trouvez votre distributeur Délais de livraison à reception de la commande
Spécifications générales
Référence du produit CX2M6P36-B3-2RC000
Type de produit Boîtiers
Catégorie de fibre optique Monomode (OS2)
Normes
RoHS Ne contient aucune substance dangereuse au sens de la directive RoHS 2011/65/EU
Conditions externes
Températures, fonctionnement -40 °C  -  70 °C   
Conception
Type de pigtail 900 µm
Nombre de ports 216
Specifications - Connector A
Type de connecteur LC
Polissage APC
Dimensions
Hauteur 89 mm
Largeur 340 mm
Profondeur 290 mm
Poids 5 kg
Informations pour commander
Encombrement 2 U
Poids à l'expédition 5,5 kg
Hauteur du colis 100 cm
Largeur du colis 350 cm
Profondeur du colis 530 cm
Unités par livraison 1/1