text.skipToContent text.skipToNavigation

CX4U8P24-3C-2RC000

Module Centrix®  Module Centrix®

Contact Distributor for Lead Time
General Specifications
Product Number CX4U8P24-3C-2RC000
Type de produit Boîtiers
Catégorie de fibre optique Monomode (OS2)
Normes
RoHS Ne contient aucune substance dangereuse au sens de la directive RoHS 2011/65/EU
Conditions externes
Températures, fonctionnement -40 °C  to  70 °C   
Conception
Nombre de ports - coupé 288
Type de pigtail 900 µm
Nombre de ports 288
Specifications - Connector A
Type de connecteur SC
Polissage UPC
Spécification - Connecteur B
Type de connecteur SC
Polissage UPC
Dimensions
Hauteur 178 mm
Largeur 340 mm
Profondeur 290 mm
Poids 5 kg
Informations pour commander
Encombrement 4 U
Poids à l'expédition 5,5 kg
Hauteur du colis 520 cm
Largeur du colis 265 cm
Profondeur du colis 500 cm
Unités par livraison 1/1

Loaded housing with 288 SC/UPC Ports ready for splicing

Faster system setup and reduced packaging material

300mm depth for installation in telco cabinets

Facilité d'accès et d'identification des ports

Facilité d'accès et d'identification des ports

Le guide de cordon de raccordement intégré supporte techniquement la gestion des raccords

Étiquetage sur la Face avant et le Haut pour une identification facile

Fiber identification with VFL (visual fault location) in the adapter

Captive covers on both sides of the cassette
Multiple tube entry from the rear or both sides on the cassette
Bare fiber and tube slack storage up to 2m by design