CX4U8P24-3C-2RH000
Module Centrix® 4U, 12 cassettes, 24 adaptateurs SC UPC et pigtails SF, 288 ports, HS
Spécifications générales
| Référence du produit | CX4U8P24-3C-2RH000 |
| Type de produit | Boîtiers |
| Catégorie de fibre optique | Monomode (OS2) |
Normes
| RoHS | Ne contient aucune substance dangereuse au sens de la directive RoHS 2011/65/EU |
Conditions externes
| Températures, fonctionnement | -40 °C - 70 °C |
Conception
| Nombre de ports - coupé | 288 |
| Type de pigtail | 900 µm |
| Nombre de ports | 288 |
Specifications - Connector A
| Type de connecteur | SC |
| Polissage | UPC |
Spécification - Connecteur B
| Type de connecteur | SC |
| Polissage | UPC |
Dimensions
| Hauteur | 178 mm |
| Largeur | 340 mm |
| Profondeur | 290 mm |
| Poids | 10,5 kg |
Informations pour commander
| Encombrement | 4 U |
| Poids à l'expédition | 11,2 kg |
| Hauteur du colis | 520 cm |
| Largeur du colis | 265 cm |
| Profondeur du colis | 500 cm |
| Unités par livraison | 1/1 |
Loaded housing with 288 SC/UPC Ports ready for splicing
Faster system setup and reduced packaging material
300mm depth for installation in telco cabinets
Facilité d'accès et d'identification des ports
Facilité d'accès et d'identification des ports
Le guide de cordon de raccordement intégré supporte techniquement la gestion des raccords
Étiquetage sur la Face avant et le Haut pour une identification facile
Fiber identification with VFL (visual fault location) in the adapter
Captive covers on both sides of the cassette
Multiple tube entry from the rear or both sides on the cassette
Bare fiber and tube slack storage up to 2m by design