CX4U8P24-6C-2RJ000
Module Centrix® 4U, 12 cassettes, 24 adaptateurs SC APC et pigtails SM, pigtails SM standard en ruban, 288 F au total
Spécifications générales
| Référence du produit | CX4U8P24-6C-2RJ000 |
| Type de produit | Boîtiers |
Normes
| RoHS | Ne contient aucune substance dangereuse au sens de la directive RoHS 2011/65/EU |
Conception
| Nombre de ports - coupé | 288 |
| Type de pigtail | Ruban |
| Nombre de ports | 288 |
Spécification - Connecteur B
| Type de connecteur | SC |
| Polissage | APC |
Dimensions
| Hauteur | 178 cm |
| Largeur | 52,1 mm |
| Profondeur | 305 cm |
| Poids | 10,4 kg |
Informations pour commander
| Encombrement | 4 U |
| Hauteur du colis | 282 cm |
| Largeur du colis | 55,9 cm |
| Profondeur du colis | 422 cm |
| Unités par livraison | 1/1 |