text.skipToContent text.skipToNavigation

CX4U8P24-A9-2RJ000

Module Centrix®  4U, 12 cassettes, 24 adaptateurs LC UPC et pigtails SM, pigtails SM standard en ruban, 288 F au total

Livraison normale en 28 jour(s) Délais de livraison à reception de la commande.
Spécifications générales
Référence du produit CX4U8P24-A9-2RJ000
Type de produit Boîtiers
Normes
RoHS Ne contient aucune substance dangereuse au sens de la directive RoHS 2011/65/EU
Conditions externes
Températures, fonctionnement -40 °C  -  70 °C   
Conception
Nombre de ports - coupé 288
Type de pigtail Ruban
Nombre de ports 288
Specifications - Connector A
Type de connecteur LC
Polissage APC
Dimensions
Hauteur 178 cm
Largeur 52,1 cm
Profondeur 305 cm
Poids 10,4 kg
Informations pour commander
Encombrement 4 U
Poids à l'expédition 11,8 kg
Hauteur du colis 282 cm
Largeur du colis 55,9 cm
Profondeur du colis 422 cm
Unités par livraison 1/1