CX4WWP36-A9-2RJ000
Module Centrix® 4U, 12 cassettes, 36 adaptateurs LC UPC et pigtails SM, pigtails SM standard en ruban, 432 F au total
Spécifications générales
| Référence du produit | CX4WWP36-A9-2RJ000 |
| Type de produit | Boîtiers |
Normes
| RoHS | Ne contient aucune substance dangereuse au sens de la directive RoHS 2011/65/EU |
Conditions externes
| Températures, fonctionnement | -40 °C - 70 °C |
Conception
| Nombre de ports - coupé | 432 |
| Type de pigtail | Ruban |
| Nombre de ports | 432 |
Specifications - Connector A
| Type de connecteur | LC |
| Polissage | UPC |
Dimensions
| Hauteur | 178 cm |
| Largeur | 52,1 cm |
| Profondeur | 305 cm |
| Poids | 10,4 kg |
Informations pour commander
| Encombrement | 4 U |
| Poids à l'expédition | 11,8 kg |
| Hauteur du colis | 282 cm |
| Largeur du colis | 55,9 cm |
| Profondeur du colis | 422 cm |
| Unités par livraison | 1/1 |