Module Centrix®
Type de pigtail
Nombre de ports
Type de connecteur
Unité de hauteur
Products
| Product Number | Product Name | |
|---|---|---|
| CX172P24-6C-2RH000 | Centrix™ boîtier équipé, 1U, 3 cassettes, 24 adaptateurs SC APC et pigtails SF, 72 ports, HS | |
| CX2E4P24-3C-2RH000 | Centrix™ boîtier d’épissurage, 2U, 6 cassettes avec chacune 24 adaptateurs SC UPC et pigtails SM, pigtails SM standard de 250 µm, 144 F au total | |
| CX4U8P24-6C-2RC000 | Centrix™ boîtier équipé, 4U, 12 cassettes, 24 adaptateurs SC APC et pigtails SF, 288 ports, CS | |
| CX4U8P24-6C-2RH000 | Centrix™ boîtier équipé, 4U, 12 cassettes, 24 adaptateurs SC APC et pigtails SF, 288 ports, HS | |
| CX2M6P36-B3-2RH000 | Centrix™ boîtier équipé, 2U, 6 cassettes, 36 adaptateurs LC APC et pigtails SF, 216 ports | |
| CX4WWP36-A9-2RJ000 | Centrix™ boîtier d’épissurage, 4U, 12 cassettes avec chacune 36 adaptateurs LC UPC et pigtails SM, pigtails SM standard en ruban, 432 F au total | |
| CX2M6P36-A9-2RH000 | Centrix™ boîtier équipé, 2U, 6 cassettes, 36 adaptateurs LC UPC et pigtails SF, 216 ports | |
| CX4WWP36-B3-2RC000 | Centrix™ boîtier équipé, 4U, 12 cassettes, 36 adaptateurs LC APC et pigtails SF, 432 ports, CS | |
| CX172P24-A9-2RH000 | Centrix™ boîtier d’épissurage, 1U, 3 cassettes avec chacune 24 adaptateurs LC UPC et pigtails SM, pigtails SM standard de 250 µm, 72 F au total | |
| CX4U8P24-A9-2RJ000 | Centrix™ boîtier d’épissurage, 4U, 12 cassettes avec chacune 24 adaptateurs LC UPC et pigtails SM, pigtails SM standard en ruban, 288 F au total | |
| CX2M6P36-B3-2RC000 | Centrix™ boîtier équipé, 2U, 6 cassettes, 36 adaptateurs LC APC et pigtails SF, 216 ports | |
| CX4U8P24-B3-2RH000 | Centrix™ boîtier d’épissurage, 4U, 12 cassettes avec chacune 24 adaptateurs LC APC et pigtails SM, pigtails SM standard de 250 µm, 288 F au total | |
| CX4WWP36-A9-2RH000 | Centrix™ boîtier équipé, 4U, 12 cassettes, 36 adaptateurs LC UPC et pigtails SF, 432 ports, HS | |
| CX4U8P24-3C-2RC000 | Centrix™ boîtier équipé, 4U, 12 cassettes, 24 adaptateurs SC UPC et pigtails SF, 288 ports, CS | |
| CX4WWP36-B3-2RJ000 | Centrix™ boîtier d’épissurage, 4U, 12 cassettes avec chacune 36 adaptateurs LC APC et pigtails SM, pigtails SM standard en ruban, 432 F au total | |
| CX4U8P24-3C-2RH000 | Centrix™ boîtier équipé, 4U, 12 cassettes, 24 adaptateurs SC UPC et pigtails SF, 288 ports, HS | |
| CX4WWP36-B3-2RH000 | Centrix™ boîtier équipé, 4U, 12 cassettes, 36 adaptateurs LC APC et pigtails SF, 432 ports, HS | |
| CX1A8P36-B3-2RH000 | Centrix™ boîtier équipé, 1U, 3 cassettes, 36 adaptateurs LC APC et pigtails SF, 108 ports, HS | |
| CX2E4P24-A9-2RH000 | Centrix™ boîtier d’épissurage, 2U, 6 cassettes avec chacune 24 adaptateurs LC UPC et pigtails SM, pigtails SM standard de 250 µm, 144 F au total | |
| CX4WWP36-A9-2RC000 | Centrix™ boîtier équipé, 4U, 12 cassettes, 36 adaptateurs LC UPC et pigtails SF, 432 ports, CS | |
| CX2E4P24-B3-2RC000 | Centrix™ boîtier équipé, 2U, 6 cassettes, 24 adaptateurs LC APC et pigtails SF, 144 ports | |
| CX172P24-3C-2RC000 | Centrix™ boîtier équipé, 1U, 3 cassettes, 24 adaptateurs SC UPC et pigtails SF, 72 ports, CS | |
| CX172P24-6C-2RC000 | Centrix™ boîtier équipé, 1U, 3 cassettes, 24 adaptateurs SC APC et pigtails SF, 72 ports, CS | |
| CX172P24-B3-2RH000 | Centrix™ boîtier d’épissurage, 1U, 3 cassettes avec chacune 24 adaptateurs LC APC et pigtails SM, pigtails SM standard de 250 µm, 72 F au total | |
| CX1A8P36-A9-2RC000 | Centrix™ boîtier équipé, 1U, 3 cassettes, 36 adaptateurs LC UPC et pigtails SF, 108 ports, CS | |
| CX1A8P36-A9-2RH000 | Centrix™ boîtier équipé, 1U, 3 cassettes, 36 adaptateurs LC UPC et pigtails SF, 108 ports, HS | |
| CX2E4P24-B3-2RH000 | Centrix™ boîtier équipé, 2U, 6 cassettes, 24 adaptateurs LC APC et pigtails SF, 144 ports | |
| CX2M6P36-A9-2RC000 | Centrix™ boîtier équipé, 2U, 6 cassettes, 36 adaptateurs LC UPC et pigtails SF, 216 ports | |
| CX4U8P24-3C-2RJ000 | Centrix™ boîtier d’épissurage, 4U, 12 cassettes avec chacune 24 adaptateurs SC UPC et pigtails SM, pigtails SM standard en ruban, 288 F au total | |
| CX4U8P24-6C-2RJ000 | Centrix™ boîtier d’épissurage, 4U, 12 cassettes avec chacune 24 adaptateurs SC APC et pigtails SM, pigtails SM standard en ruban, 288 F au total | |
| CX4U8P24-A9-2RH000 | Centrix™ boîtier d’épissurage, 4U, 12 cassettes avec chacune 24 adaptateurs LC UPC et pigtails SM, pigtails SM standard en ruban, 288 F au total | |
| CX4U8P24-B3-2RJ000 | Centrix™ boîtier d’épissurage, 4U, 12 cassettes avec chacune 24 adaptateurs LC APC et pigtails SM, pigtails SM standard en ruban, 288 F au total |