text.skipToContent text.skipToNavigation

PCH-02U

Protections de connecteurs Pretium® (PCH)  Protections de connecteurs Pretium® (PCH)

Livraison normale en 21 jour(s) Délais de livraison à reception de la commande.
Vous pourriez également être intéressé par
Spécifications générales
Référence du produit PCH-02U
Type de produit Boîtiers
Type de montage Montage en baie 
Application Data center,  Réseaux d'entreprise 
Normes
RoHS Ne contient aucune substance dangereuse au sens de la directive RoHS 2011/65/EU
Répertorié UL Normes de sécurité américaines et canadiennes
Conception
Verrouillable Oui
Type de boîtier PCH
Nombre de cassettes par boîtier 4
Type de panneau ou de module CCH
Options de cassette d'épissure 6 catégorie 2R, 2S, 2S long, 3 catégorie 4R, 4S, 4S large
Capacité en fibre Jusqu'à 48 fibres avec connecteurs compatibles FC/SC/ST®, ou jusqu'à 96 avec connecteurs LC
position de verrouillage Avant ou arrière
Conception
Couleur du boîtier de l'adaptateur Gris
Dimensions
Hauteur 89 mm
Informations pour commander
Contenu du colis Housing; Installation Guide; 4 blank panels; unit ID label; 2 port identification labels for 2 panels; 3 #6-32 x .25 screws; 8 #10-32 x 50 screws; 4 #12-24 x 50 screws; 8 1/8 x 4-in tie wraps, white; spiral wrap, 2 ft; central member strain-relief clamp kit; bracket for mounting UCC clamp; universal cable clamp (UCC) kit with 5 cable inserts; double-sided hook and loop strap, 5/8-in; bracket to hold BTF kit; 2 #6-32, SS nylon self-locking hex nut
Poids à l'expédition 5,7 kg
Encombrement 2 U
Unités par livraison 1/1

Compatibilité avec les modules des systèmes Plug & Play™

Conçu pour le support technique des systèmes Plug & Play™

Épissures dans les Boîtiers

Permet d'enregistrer l'espace de rack et le coût du second boîtier

Haut amovible (1U, 2U)

Maximise la facilité d'accès

Face avant transparente (04U et 02U)

Permet de voir tout en protégeant les cordons de raccordement installés

Grands guides de fibres amovibles à l'avant

Gestion efficace des hautes densités de cordons de raccordement