S46998-A2-R234
MAX - cassette d'épissure Cassette SE avec 1 splitter 1x32, noir
Vous pourriez également être intéressé par
Normes
RoHS | Ne contient aucune substance dangereuse au sens de la directive RoHS 2011/65/EU |
Conception
Système | MAX |
Type de cassette d'épissure | MAX Plateau d'épissures |
Type de protecteurs d'épissure | Non disponible |
Dimensions
Hauteur | 10 mm |
Largeur | 155 mm |
Profondeur | 105 mm |
Poids | 0,1 kg |
Informations pour commander
Unités par livraison | 1/1 |
Hauteur du colis | 30 mm |
Largeur du colis | 170 mm |
Profondeur du colis | 115 mm |