CTX-CAB-F1809PGRNN
Armoire avec accès avant Centrix® Armoire avec accès avant Centrix®
Spécifications générales
| Référence du produit | CTX-CAB-F1809PGRNN |
| Type de produit | Centrix |
| Type d'accès | Accès frontal |
| Type de montage | Montage en armoire |
| Option d'épissure | Oui |
| Préconnectorisé | Oui |
Normes
| RoHS | Ne contient aucune substance dangereuse au sens de la directive RoHS 2011/65/EU |
Conception
| Direction d'entrée de câble | Droite |
Dimensions
| Hauteur | 2000 mm |
| Largeur | 900 mm |
| Profondeur | 300 mm |
| Poids | 75 kg |
Informations pour commander
| Encombrement | 32 U |
| Poids à l'expédition | 115 kg |
| Unités par livraison | 1/1 |
All front access
32 rack units
Supports 3.456 LC or 2.304 SC ports per cabinet on 0.27 m²
Gestion intégrée des cordons
Single 3.5 m patch cord for in-frame Cross-Connect
Quick installation feature for Centrix housings
Flat pack for easy transport
4 cable strain relief plates included
8 numbered cable routing hubs included
Extendable to dual- or quad cabinet Cross-Connect with a single patch cord length (3.5 m)
Tous (or tout) accès frontal
40 unités de rack
Support technique 4 320 ports LC ou 2 880 ports SC par armoire sur 0,27 m²
Gestion intégrée des cordons
Cordon de cross-connect simple de 4 m pour connexion cross-connect dans le châssis
Fonction d'installation rapide pour les boîtiers
Emballage plat/pack pour un transport facile
5 plaques de montage pour câbles inclus
10 concentrateurs de routage de câbles numérotés inclus
Extensible à un cross-connect à deux ou quatre armoires avec un seul cordon de raccordement (4 m)