XF500003223
Connecteur NPC (No Polish) Connecteur NPC (No Polish)
Spécifications générales
| Référence du produit | XF500003223 |
| Type de produit | Connecteurs |
| Catégorie de fibre optique | Monomode (OS2) |
Normes
| RoHS | Ne contient aucune substance dangereuse au sens de la directive RoHS 2011/65/EU |
Conditions externes
| Températures, fonctionnement | -40 °C - 75 °C |
| Plage de température, stockage | -40 °C - 85 °C |
Design - Connecteur
| Type de connecteur | SC |
| Couleur Boîtier | Bleu |
Caractéristiques optiques - Connecteur
| Polissage | UPC |
| Perte d’insertion, Max. | 0.6 dB |
| Réflectance, Typique | < -40 dB |
Informations pour commander
| Unités par livraison | 100/1 |
Terminaison sur le terrain
Longueur de câble correcte, pas de mou de câble à stocker
Outil de montage simple
Installation rapide et facile
Connecteurs 250/900 µm et connecteurs gainés disponibles
Amélioration potentielle de la chaîne d'approvisionnement et de la gestion des stocks
Pigtails en fibre de verre polis en usine dans la férule
Pas de polissage sur place ni d'adhésifs nécessaires
Pas d'investissement en outils
Permet une vitesse d'installation maximale en éliminant l'achat d'outils d'installation et d'appareils pour casser la fibre optique (Easy Cleaver Combos)