text.skipToContent text.skipToNavigation

XF500005509

Connecteur NPC (No Polish)  Connecteur NPC (No Polish)

Livraison normale en 14 jour(s) Délais de livraison à reception de la commande.
Spécifications générales
Référence du produit XF500005509
Type de produit Connecteurs
Catégorie de fibre optique Monomode (OS2)
Normes
RoHS Ne contient aucune substance dangereuse au sens de la directive RoHS 2011/65/EU
Conditions externes
Températures, fonctionnement -40 °C  -  75 °C   
Plage de température, stockage -40 °C  -  85 °C   
Design - Connecteur
Type de connecteur SC
Couleur Boîtier Vert
Caractéristiques optiques - Connecteur
Polissage APC
Perte d’insertion, Max. 0.6 dB
Réflectance, Typique < -55 dB
Informations pour commander
Unités par livraison 120/1
Terminaison sur le terrain
Longueur de câble correcte, pas de mou de câble à stocker
Outil de montage simple
Installation rapide et facile
Connecteurs 250/900 µm et connecteurs gainés disponibles
Amélioration potentielle de la chaîne d'approvisionnement et de la gestion des stocks
Pigtails en fibre de verre polis en usine dans la férule
Pas de polissage sur place ni d'adhésifs nécessaires
Pas d'investissement en outils
Permet une vitesse d'installation maximale en éliminant l'achat d'outils d'installation et d'appareils pour casser la fibre optique (Easy Cleaver Combos)