95-000-KV
Connecteurs UniCam® Connecteurs UniCam®
Spécifications générales
| Référence du produit | 95-000-KV |
| Type de produit | Connecteurs sur site |
| Catégorie de fibre optique | 62,5 µm MM (OM1) |
| Logo Corning | Oui |
| Détrompé (sécurité) | Oui |
| Technologie | Non-époxy/non-poli |
Normes
| RoHS | Ne contient aucune substance dangereuse au sens de la directive RoHS 2011/65/EU |
| Approbations et homologations | A réussi le test EIA/TIA 568-B.3 |
Conditions externes
| Températures, fonctionnement | -40 °C - 75 °C |
Design - Connecteur
| Type de connecteur | LC |
| Couleur Boîtier | Violet |
| Couleur du boot | Violet |
| Matériau de la férule | Céramique |
| Mâle | Oui |
Caractéristiques mécaniques - Connecteur
| Diamètre extérieur Fibre | 125 µm |
| Câble gainé résistant à la traction | 50 N |
| Résistance | ≤ 0.2 dB changement, 500 réutilisations, FOTP-21 |
| Câble résistant à la traction 900 µm | 4,9 N (1,1 lb), variation ≤ 0,2 dB, FOTP-6 |
Caractéristiques optiques - Connecteur
| Perte d’insertion, Max. | 0.75 dB |
| Réflectance | ≤ -26 dB |
Informations pour commander
| Méthode d'emballage | Emballage individuel |
| Contenu du colis | Keyed connector, trigger, crimp band, boot (900 μm), boot (3.0 mm), boot (2.0 mm) |
| Unités par livraison | 1/1 |