95-05X-KN-Z
Connecteurs UniCam® Connecteurs UniCam®
General Specifications
| Product Number | 95-05X-KN-Z |
| Product Type | Field-Installable Connectors |
| Fiber Category | 50 µm MM (OM3/OM4) |
| Corning Logo | Yes |
| Keyed (security) | Yes |
| Technology | No-Epoxy/No-Polish |
Standards
| RoHS | Free of hazardous substances according to RoHS 2011/65/EU |
| Approvals and Listings | Passed EIA/TIA 568-B.3 |
Environmental Conditions
| Temperature Range, Operation | -40 °C to 75 °C (-40 °F to 167 °F ) |
Design - Connecteur
| Type de connecteur | LC |
| Couleur Boîtier | Bleu |
| Couleur du boot | Bleu |
| Matériau de la férule | Céramique |
Caractéristiques mécaniques - Connecteur
| Diamètre extérieur Fibre | 125 µm |
| Câble gainé résistant à la traction | 50 N |
| Résistance | ≤ 0.2 dB changement, 500 réutilisations, FOTP-21 |
| Câble résistant à la traction 900 µm | 4,9 N (1,1 lb), variation ≤ 0,2 dB, FOTP-6 |
Optical Specifications - Connector
| Insertion Loss, Max. | 0.5 dB |
| Reflectance | ≤ -26 dB |
Ordering Information
| Packaging Method | Organizer Pack |
| Package Contents | 25 keyed connectors, 25 triggers, 25 boots (900 µm) |
| Units per Delivery | 25/1 |