288ZH4-S3F40ADE
Câble MiniXtend® HD avec technologie Binderless* FastAccess® 288 F, SMF-28® Ultra 200 fiber, Monofibre (OS2) -VDE, DIN VDE
Spécifications générales
Référence du produit | 288ZH4-S3F40ADE |
Type de câble | Câble toronné à structure libre/loose tube |
Environnement | Extérieur |
Type de produit | Diélectrique |
Catégorie de fibre optique | SMF-28® Ultra 200 fibre optique |
Codage selon EN 60794-1-1 (DIN VDE 0888-100-1) | A-DQ(ZN)2Y |
Application | Microconduite |
Géométrie du câble | Rond |
Normes
RoHS | Ne contient aucune substance dangereuse au sens de la directive RoHS 2011/65/EU |
Conditions externes
Températures, installation | -15 °C - 60 °C |
Températures, fonctionnement | -30 °C - 70 °C |
Plage de température, stockage | -40 °C - 70 °C |
Conception du câble
Marquage du câble | M#H#S#CORNING#Year# MINIXTEND(R) HD FAB CABLE 8x36 E9U200 |
Porteur central | Diélectrique |
Nombre de fibres | 288 |
Code couleur du tube buffer, couche 1 | Rouge, vert, bleu, jaune, blanc, gris, marron, violet |
Couleur de la gaine externe | Noir |
Matériau de la gaine externe | Polyéthylène (PE) |
Épaisseur nominale de la gaine externe | 0,5 mm |
Diamètre externe des tubes | 2 mm |
Nombre de tubes actifs | 8 |
Nombre d'éléments constituant l'âme du câble | 8 |
Méthode de marquage des câbles | Impression laser |
Nombre de fibres par tube | 36 |
Code couleur Standard | DIN VDE |
Caractéristiques mécaniques
Résistance à l'écrasement | 1000 N/10 cm |
Résistance à la traction max. à l'installation | 1000 N |
Rayon de courbure minimal à l'installation | 164 mm |
Rayon de courbure minimal en fonctionnement | 123 mm |
Diamètre externe du câble, valeur nominale | 8,1 mm |
Diamètre minimal de la conduite | 10 mm |
Optimal Duct Size | 12 mm |
Caractéristiques optiques
Code de la fibre | Z |
Code d'option de performance | 40 |
Catégorie de fibre optique | OS2 |
Type de fibre | Single-mode (OS2) / 200 µm |
Nom de la fibre | Monomode flexion améliorée (OS2) |
Atténuation maximale | 0,34 dB/km / 0,34 dB/km / 0,20 dB/km |
Longueurs d'onde | 1310 nm / 1383 nm / 1550 nm |
Conformité aux normes | ITU-T G.652.D et ITU-T G.657.A1 |
Diamètre de gaine | 125 µm |
Diamètre du revêtement primaire | 188 µm |
Longueur d'onde de coupure, pour fibre câblée | 1260 nm |
Diamètre de champ de mode à 1310 nm | 9,2 µm |
Dimensions
Poids du câble | 64 kg/km |
Longueur max. par bobine/tambour | 12000 m |
Informations pour commander
Longueur maximale de livraison | 12000 m |
Technique FastAccess™ sans fil
Conception innovante du câble qui réduit le risque d'endommager accidentellement les fibres et qui réduit le temps d'accès au câble jusqu'à 70 %.
Diamètre extérieur réduit
Haute densité de fibre dans des systèmes de microconduites
Compact et léger
Installations & mises à jour optimisant le CapEx
Diélectrique
Pas de mise à la terre requise
Tubes et fibres avec code couleur
Identification facile des tubes et des fibres