288ZH4-S3F42A20
Câble MiniXtend® HD avec technologie Binderless* FastAccess® 288 F, G.657.A1 200, Single-mode (OS2)
Spécifications générales
Référence du produit | 288ZH4-S3F42A20 |
Type de câble | Câble toronné à structure libre/loose tube |
Environnement | Extérieur |
Type de produit | Diélectrique |
Catégorie de fibre optique | Monomode (OS2) |
Application | Microconduite |
Normes
Normes de fibre | TIA/EIA-492CAAB, IEC 60793-2-50 Type B1.3, ITU-T G.652.D, ITU-G.657.A1, ISO/IEC 11801 Ed.2.2 |
RoHS | Ne contient aucune substance dangereuse au sens de la directive RoHS 2011/65/EU |
Conditions externes
Températures, installation | -15 °C - 60 °C |
Températures, fonctionnement | -40 °C - 70 °C |
Plage de température, stockage | -40 °C - 70 °C |
Conception du câble
Marquage du câble | Meter - Handset - Sine - CORNING - Year -MINIXTEND (R) HD FAB CABLE 8X36 200µm ITU G652.D ITU G657.A1 LT 2.0 |
Porteur central | Diélectrique |
Code couleur du tube buffer, couche 1 | Bleu, orange, vert, marron, gris, blanc, rouge, noir |
Épaisseur nominale de la gaine externe | 0,5 mm |
Diamètre externe des tubes | 2 mm |
Nombre de tubes actifs | 8 |
Méthode de marquage des câbles | Impression laser |
Couleur du marquage sur le câble | Blanc |
Code couleur fibres | 1-12 bleu, orange, vert, marron, gris ardoise, blanc, rouge, noir, jaune, violet, rose, turquoise - 13-24 (un anneau noir) bleu, orange, vert, marron, gris, blanc, rouge, naturel, jaune, violet, rose, turquoise - 25-36 (deux anneaux noirs) |
Nombre de fibres par tube | 36 |
Caractéristiques mécaniques
Résistance à l'écrasement | 1000 N/10 cm |
Résistance à la traction max. à l'installation | 1000 N |
Rayon de courbure minimal à l'installation | 164 mm |
Rayon de courbure minimal en fonctionnement | 123 mm |
Diamètre externe du câble, valeur nominale | 8,2 mm |
Caractéristiques optiques
Code de la fibre | Z |
Code d'option de performance | 42 |
Catégorie de fibre optique | OS2 |
Type de fibre | Single-mode (OS2) / 200 µm |
Nom de la fibre | Monomode flexion améliorée (OS2) |
Atténuation maximale | 0,33 dB/km / 0,33 dB/km / 0,19 dB/lm |
Longueurs d'onde | 1310 nm / 1383 nm / 1550 nm |
Conformité aux normes | ITU-T G.652.D et ITU-T G.657.A1 |
Diamètre de gaine | 125 µm |
Diamètre du revêtement primaire | 188 µm |
Longueur d'onde de coupure, pour fibre câblée | 1260 nm |
Diamètre de champ de mode à 1310 nm | 9,2 µm |
Informations pour commander
Longueur maximale de livraison | 6000 m |
Technique FastAccess™ sans fil
Conception innovante du câble qui réduit le risque d'endommager accidentellement les fibres et qui réduit le temps d'accès au câble jusqu'à 70 %.
Diamètre extérieur réduit
Haute densité de fibre dans des systèmes de microconduites
Compact et léger
Installations & mises à jour optimisant le CapEx
Diélectrique
Pas de mise à la terre requise
Tubes et fibres avec code couleur
Identification facile des tubes et des fibres