text.skipToContent text.skipToNavigation

432ZH4-S3F40A20

Câble MiniXtend® HD avec technologie Binderless* FastAccess®  432 F, SMF-28® Ultra 200 fiber, Monofibre (OS2)

Trouvez votre distributeur Délais de livraison à reception de la commande
Spécifications générales
Référence du produit 432ZH4-S3F40A20
Type de câble Câble toronné à structure libre/loose tube
Environnement Extérieur
Type de produit Diélectrique
Catégorie de fibre optique SMF-28® Ultra 200 fibre optique
Codage selon EN 60794-1-1 (DIN VDE 0888-100-1) A-DQ(ZN)2Y
Application Microconduite 
Géométrie du câble Rond
Normes
RoHS Ne contient aucune substance dangereuse au sens de la directive RoHS 2011/65/EU
Conditions externes
Températures, installation -15 °C  -  60 °C   
Températures, fonctionnement -30 °C  -  70 °C   
Plage de température, stockage -40 °C  -  70 °C   
Conception du câble
Marquage du câble M#H#S#CORNING#Year# MINIXTEND(R) HD FAB CABLE 12x36 E9U200
Porteur central Diélectrique
Nombre de fibres 432
Code couleur du tube buffer, couche 1 Bleu, orange, vert, marron, gris, blanc, rouge, noir, jaune, violet, rose, turquoise
Couleur de la gaine externe Noir
Matériau de la gaine externe Polyéthylène (PE)
Épaisseur nominale de la gaine externe 0,5 mm
Diamètre externe des tubes 2 mm
Nombre de tubes actifs 12
Nombre d'éléments constituant l'âme du câble 12
Méthode de marquage des câbles Impression laser
Nombre de fibres par tube 36 
Code couleur Standard Telcordia
Caractéristiques mécaniques
Résistance à l'écrasement 1000 N/10 cm
Résistance à la traction max. à l'installation 1000 N
Rayon de courbure minimal à l'installation 220 mm
Rayon de courbure minimal en fonctionnement 165 mm
Diamètre externe du câble, valeur nominale 10,8 mm 
Diamètre minimal de la conduite 14 mm
Optimal Duct Size 16 mm
Caractéristiques optiques
Code de la fibre Z
Code d'option de performance 40
Catégorie de fibre optique OS2 
Type de fibre Single-mode (OS2) / 200 µm
Nom de la fibre Monomode flexion améliorée (OS2)
Atténuation maximale 0,34 dB/km / 0,34 dB/km / 0,20 dB/km
Longueurs d'onde 1310 nm / 1383 nm / 1550 nm
Conformité aux normes ITU-T G.652.D et ITU-T G.657.A1
Diamètre de gaine 125 µm
Diamètre du revêtement primaire 188 µm
Longueur d'onde de coupure, pour fibre câblée 1260 nm
Diamètre de champ de mode à 1310 nm 9,2 µm
Dimensions
Poids du câble 113 kg/km
Longueur max. par bobine/tambour 10000 m
Informations pour commander
Longueur maximale de livraison 10000 m
Technique FastAccess™ sans fil
Conception innovante du câble qui réduit le risque d'endommager accidentellement les fibres et qui réduit le temps d'accès au câble jusqu'à 70 %.

Diamètre extérieur réduit

Haute densité de fibre dans des systèmes de microconduites

Compact et léger

Installations & mises à jour optimisant le CapEx
Diélectrique
Pas de mise à la terre requise
Tubes et fibres avec code couleur
fibers