text.skipToContent text.skipToNavigation

432ZH4-S3F42A20

Câble MiniXtend® HD avec technologie Binderless* FastAccess®  Câble MiniXtend® HD avec technologie Binderless* FastAccess®

Livraison normale en 21 jour(s) Délais de livraison à reception de la commande.
Spécifications générales
Référence du produit 432ZH4-S3F42A20
Type de câble Câble toronné à structure libre/loose tube
Environnement Extérieur
Type de produit Diélectrique
Catégorie de fibre optique Monomode (OS2)
Application Microconduite 
Normes
Normes de fibre TIA/EIA-492CAAB,  IEC 60793-2-50 Type B1.3,  ITU-T G.652.D,  ITU-G.657.A1,  ISO/IEC 11801 Ed.2.2 
RoHS Ne contient aucune substance dangereuse au sens de la directive RoHS 2011/65/EU
Conditions externes
Températures, installation -15 °C  -  60 °C   
Températures, fonctionnement -40 °C  -  70 °C   
Plage de température, stockage -40 °C  -  70 °C   
Conception du câble
Marquage du câble Meter - Handset - Sine - CORNING - Year -MINIXTEND (R) HD FAB CABLE 12X36 200µm ITU G652.D ITU G657.A1 LT 2.0
Porteur central Diélectrique
Code couleur du tube buffer, couche 1 Bleu, orange, vert, marron, gris, blanc, rouge, noir, jaune, violet, rose, turquoise
Épaisseur nominale de la gaine externe 0,5 mm
Diamètre externe des tubes 2 mm
Nombre de tubes actifs 12
Méthode de marquage des câbles Impression laser
Couleur du marquage sur le câble Blanc
Code couleur fibres 1-12 bleu, orange, vert, marron, gris ardoise, blanc, rouge, noir, jaune, violet, rose, turquoise - 13-24 (un anneau noir) bleu, orange, vert, marron, gris, blanc, rouge, naturel, jaune, violet, rose, turquoise - 25-36 (deux anneaux noirs)
Nombre de fibres par tube 36 
Caractéristiques mécaniques
Résistance à l'écrasement 1000 N/10 cm
Résistance à la traction max. à l'installation 1000 N
Rayon de courbure minimal à l'installation 220 mm
Rayon de courbure minimal en fonctionnement 165 mm
Diamètre externe du câble, valeur nominale 10,8 mm 
Caractéristiques optiques
Code de la fibre Z
Code d'option de performance 42
Catégorie de fibre optique OS2 
Type de fibre Single-mode (OS2) / 200 µm
Nom de la fibre Monomode flexion améliorée (OS2)
Atténuation maximale 0,33 dB/km / 0,33 dB/km / 0,19 dB/lm
Longueurs d'onde 1310 nm / 1383 nm / 1550 nm
Conformité aux normes ITU-T G.652.D et ITU-T G.657.A1
Diamètre de gaine 125 µm
Diamètre du revêtement primaire 188 µm
Longueur d'onde de coupure, pour fibre câblée 1260 nm
Diamètre de champ de mode à 1310 nm 9,2 µm
Informations pour commander
Longueur maximale de livraison 6000 m
Technique FastAccess™ sans fil
Conception innovante du câble qui réduit le risque d'endommager accidentellement les fibres et qui réduit le temps d'accès au câble jusqu'à 70 %.

Diamètre extérieur réduit

Haute densité de fibre dans des systèmes de microconduites

Compact et léger

Installations & mises à jour optimisant le CapEx
Diélectrique
Pas de mise à la terre requise
Tubes et fibres avec code couleur

Identification facile des tubes et des fibres