text.skipToContent text.skipToNavigation

FQ100079562

ECAM, entrée de câble mécanique pour BPEO  ECAM, entrée de câble mécanique pour BPEO

Livraison normale en 28 jour(s) Délais de livraison à reception de la commande.
Vous pourriez également être intéressé par
Spécifications générales
Référence du produit FQ100079562
Marque BPEO
Type de câble Rond
Normes
RoHS Ne contient aucune substance dangereuse au sens de la directive RoHS 2011/65/EU
Conception
Diamètre du câble principal 5-18 mm
Nombre de ports ovales du câble principal 1
Type de scellage Rubber O Ring
Informations pour commander
Unités par livraison 10/1

Cable Entry concept "ECAM" (External Cable Assembly Module)

Cable preparation away from the closure – sealing and anchoring in a single device - plug on front side

Cable entry design "single ECAM" for cables various shape (Round, Pixian , ROC™, SST)

Single ECAM range to be used in adequate hexagonal ports of the BPEO Closures range , respectively "S6/S7", "S9,5", "S12", "S18"

Cable Entry design "double ECAM"  for uncut feeder cables various shape round

Double ECAM range to be used in adequate oval ports of the BPEO Closures range , respectively "D18", "D20", "D27"

Specific "ECAM" kit content to manage fiber cables with central strength membres

Specific kit to be used with MiniXtend® and/or ALTOS® cables from Corning®