text.skipToContent text.skipToNavigation

CTX-CAB-F2009SGRNB

Armoire avec accès avant Centrix®  Armoire simple, H2000 x L900 x P300, entrée de câbles à droite, parois latérales, portes, vitre en verre acrylique, rail de fond, en kit

Trouvez votre distributeur Délais de livraison à reception de la commande
Spécifications générales
Référence du produit CTX-CAB-F2009SGRNB
Type de produit Centrix
Type d'accès Accès frontal
Type de montage Montage en armoire 
Option d'épissure Oui
Préconnectorisé Oui
Normes
RoHS Ne contient aucune substance dangereuse au sens de la directive RoHS 2011/65/EU
Conception
Direction d'entrée de câble Droite 
Dimensions
Hauteur 2200 mm
Largeur 900 mm
Profondeur 300 mm
Poids 90 kg
Informations pour commander
Encombrement 36 U
Poids à l'expédition 130 kg
Unités par livraison 1/1

Tous (or tout) accès frontal

40 unités de rack

Support technique 4 320 ports LC ou 2 880 ports SC par armoire sur 0,27 m²

Gestion intégrée des cordons

Cordon de cross-connect simple de 4 m pour connexion cross-connect dans le châssis

Fonction d'installation rapide pour les boîtiers

Emballage plat/pack pour un transport facile

5 plaques de montage pour câbles inclus

10 concentrateurs de routage de câbles numérotés inclus

Extensible à un cross-connect à deux ou quatre armoires avec un seul cordon de raccordement (4 m)