Module Centrix®
Type de pigtail
Nombre de ports
Type de connecteur
Unité de hauteur
Products
| Product Number | Product Name | |
|---|---|---|
| CX172P24-3C-2RC000 | Module Centrix® | |
| CX172P24-6C-2RC000 | Module Centrix® | |
| CX172P24-6C-2RH000 | Module Centrix® | |
| CX172P24-A9-2RH000 | Module Centrix® | |
| CX172P24-B3-2RH000 | Module Centrix® | |
| CX1A8P36-A9-2RC000 | Module Centrix® | |
| CX1A8P36-A9-2RH000 | Module Centrix® | |
| CX1A8P36-B3-2RH000 | Module Centrix® | |
| CX2E4P24-3C-2RH000 | Module Centrix® | |
| CX2E4P24-A9-2RH000 | Module Centrix® | |
| CX2E4P24-B3-2RC000 | Module Centrix® | |
| CX2E4P24-B3-2RH000 | Module Centrix® | |
| CX2M6P36-A9-2RC000 | Module Centrix® | |
| CX2M6P36-A9-2RH000 | Module Centrix® | |
| CX2M6P36-B3-2RC000 | Module Centrix® | |
| CX2M6P36-B3-2RH000 | Module Centrix® | |
| CX4U8P24-3C-2RC000 | Module Centrix® | |
| CX4U8P24-3C-2RH000 | Module Centrix® | |
| CX4U8P24-3C-2RJ000 | Module Centrix® | |
| CX4U8P24-6C-2RC000 | Module Centrix® | |
| CX4U8P24-6C-2RH000 | Module Centrix® | |
| CX4U8P24-6C-2RJ000 | Module Centrix® 4U avec 12 cassettes équipées de 24 adaptateurs SC/APC et pigtails SM, pigtails ruban standard SM, total de 288 FO | |
| CX4U8P24-A9-2RH000 | Module Centrix® | |
| CX4U8P24-A9-2RJ000 | Module Centrix® | |
| CX4U8P24-B3-2RH000 | Module Centrix® | |
| CX4U8P24-B3-2RJ000 | Module Centrix® | |
| CX4WWP36-A9-2RC000 | Module Centrix® | |
| CX4WWP36-A9-2RH000 | Module Centrix® | |
| CX4WWP36-A9-2RJ000 | Module Centrix® | |
| CX4WWP36-B3-2RC000 | Module Centrix® | |
| CX4WWP36-B3-2RH000 | Module Centrix® | |
| CX4WWP36-B3-2RJ000 | Module Centrix® |