text.skipToContent text.skipToNavigation

80611486798

2178 Accessoire de fermeture d’épissure  2178 Accessoire de fermeture d’épissure

Trouvez votre distributeur Délais de livraison à reception de la commande
Vous pourriez également être intéressé par
Spécifications générales
Référence du produit 80611486798
Application Réseaux d'accès 
Environnement Intérieur/Extérieur
Type de produit Accessoires
Normes
Non propagation de la flamme Non
RoHS Ne contient aucune substance dangereuse au sens de la directive RoHS 2011/65/EU
Informations pour commander
Unités par livraison 1/1
Standardization
Standard tray supports less inventory and increased cost savings
288 Subunit Compatible
Customer can bring in a 288 fiber subunit to splice with mass or single fusion splicing
Fiber Storage
Trays can be used to store and protect loose tube or ribbon fibers
Optical Device Mounting
Tray contains mounting features for a variety of optical devices such as splitters and connector fields 
Expandable
Trays can be snapped together if needed for better fiber management and pass through
Universal Cable Style Support
Style of cable entry can be change by utilizing snap in components.  
Removable Splice Insert
Deep tray with a removable splice insert riser allows splicing outside of the tray
Flexibility
Insert Riser and Corner risers provides unique flexibility to the installers for current and future needs