S46998-A2-R94
MAX - cassette d'épissure Cassette SC avec 6 protections pour épissures thermorétractables, pack de 6
Vous pourriez également être intéressé par
Normes
| RoHS | Ne contient aucune substance dangereuse au sens de la directive RoHS 2011/65/EU |
Conception
| Nombre maximum de fibres | 6 |
| Système | MAX |
| Type de cassette d'épissure | MAX Plateau d'épissures |
| Type de protecteurs d'épissure | Thermorétractable |
Dimensions
| Hauteur | 5 mm |
| Largeur | 155 mm |
| Profondeur | 105 mm |
| Poids | 0,1 kg |
Informations pour commander
| Unités par livraison | 6/1 |
| Hauteur du colis | 30 mm |
| Largeur du colis | 170 mm |
| Profondeur du colis | 115 mm |