text.skipToContent text.skipToNavigation

UCC-JAR

Presslok™ Connecteur de jonction  Presslok™ Connecteur de jonction

Livraison normale en 28 jour(s) Délais de livraison à reception de la commande.
Vous pourriez également être intéressé par
Spécifications générales
Référence du produit UCC-JAR
Type de produit Connecteur d'épissure cuivre
Normes
RoHS Ne contient aucune substance dangereuse au sens de la directive RoHS 2011/65/EU
Conception
Composition Rempli de gel
Nombre de connexions Deux (2)
Type de connecteur Capuchon
Conducteur AWG 26 - 22
Dimensions
Poids 0,5 kg
Informations pour commander
Méthode d'emballage Pot
Unités par livraison 5000/1
Installation rapide
Facilité d'utilisation
Large gamme de calibres de fils courants
Produit d'étanchéité appliqué en usine
Modèles « à sec » disponibles pour les centraux téléphoniques et les chambres fortes