text.skipToContent text.skipToNavigation

UR-BOX

Presslok™ Connecteur de jonction  Presslok™ Connecteur de jonction

Livraison normale en 28 jour(s) Délais de livraison à reception de la commande.
Vous pourriez également être intéressé par
Spécifications générales
Référence du produit UR-BOX
Type de produit Connecteur d'épissure cuivre
Normes
RoHS Ne contient aucune substance dangereuse au sens de la directive RoHS 2011/65/EU
Conception
Composition Rempli de gel
Nombre de connexions Deux ou trois (2 ou 3)
Type de connecteur Épissure bout à bout
Conducteur AWG 26 - 19
Portée du conducteur 0,4 mm  -  0,9 mm   
Informations pour commander
Méthode d'emballage Carton
Unités par livraison 1000/1
Installation rapide
Facilité d'utilisation
Large gamme de calibres de fils courants
Produit d'étanchéité appliqué en usine
Modèles « à sec » disponibles pour les centraux téléphoniques et les chambres fortes