UR2-JAR
Presslok™ Connecteur de jonction Presslok™ Connecteur de jonction
You might also be interested in
General Specifications
| Product Number | UR2-JAR |
| Type de produit | Connecteur d'épissure cuivre |
Normes
| RoHS | Ne contient aucune substance dangereuse au sens de la directive RoHS 2011/65/EU |
Conception
| Composition | Rempli de gel |
| Nombre de connexions | Deux ou trois (2 ou 3) |
| Type de connecteur | Épissure bout à bout |
| Conducteur | AWG 26 - 19 |
| Portée du conducteur | 0,4 mm to 0,9 mm |
Dimensions
| Poids | 0,07 kg |
Informations pour commander
| Méthode d'emballage | Pot |
| Unités par livraison | 5000/1 |
Installation rapide
Facilité d'utilisation
Large gamme de calibres de fils courants
Produit d'étanchéité appliqué en usine
Modèles « à sec » disponibles pour les centraux téléphoniques et les chambres fortes