text.skipToContent text.skipToNavigation

UR2D-JAR

Presslok™ Connecteur de jonction  Presslok™ Connecteur de jonction

Typically ships in 28 day(s) Actual lead time confirmed upon receipt of order.
You might also be interested in
General Specifications
Product Number UR2D-JAR
Type de produit Connecteur d'épissure cuivre
Normes
RoHS Ne contient aucune substance dangereuse au sens de la directive RoHS 2011/65/EU
Conception
Composition Sec
Nombre de connexions Deux ou trois (2 ou 3)
Type de connecteur Épissure bout à bout
Conducteur AWG 26 - 19
Portée du conducteur 0,4 mm  to  0,9 mm   
Informations pour commander
Méthode d'emballage Pot
Unités par livraison 5000/1
Installation rapide
Facilité d'utilisation
Large gamme de calibres de fils courants
Produit d'étanchéité appliqué en usine
Modèles « à sec » disponibles pour les centraux téléphoniques et les chambres fortes