012ZF4-T3S20A20
Câble ADSS aramide gaine simple span de 100 m LT 2.3 Câble ADSS aramide gaine simple span de 100 m LT 2.3
General Specifications
Product Number | 012ZF4-T3S20A20 |
Type de câble | Loose tube |
Environnement | Extérieur |
Catégorie de fibre optique | SMF-28® Ultra |
Géométrie du câble | Rond |
Normes
RoHS | Ne contient aucune substance dangereuse au sens de la directive RoHS 2011/65/EU |
Conditions externes
Sans halogène | Oui |
Températures, installation | -5 °C to 50 °C |
Températures, fonctionnement | -40 °C to 70 °C |
Plage de température, stockage | -40 °C to 70 °C |
Conception du câble
Marquage du câble | Meter - Handset - Sine - CORNING - Fiber Optic Cable - Year - ADSS CABLE A-DQ(T)2Y 1X12 E9U LT2.3 UP TO 100M |
Porteur central | Diélectrique |
Nombre de fibres | 12 |
Couleur de la gaine externe | Noir |
Matériau de la gaine externe | Polyéthylène à haute densité (HDPE) |
Couleur de la structure du monotube | Bleu |
Nombre de tubes actifs | 1 |
Nombre d'éléments constituant l'âme du câble | 6 |
Méthode de marquage des câbles | Impression à chaud |
Couleur du marquage sur le câble | Blanc |
Code couleur fibres | Bleu, orange, vert, marron, gris, blanc, rouge, noir, jaune, violet, rose, turquoise |
Nombre de fibres par tube | 12 |
Code couleur Standard | Telcordia |
Caractéristiques mécaniques
Résistance à l'écrasement | 2000 N/10 cm |
Essais d'impact selon IEC 69794-1-2 E4, 5 J, ∆L ≥ 0,5 m | 3 impact(s) |
Résistance à la traction maxi. à long terme | 2770 N |
Résistance à la traction max. à l'installation | 4600 N |
Rayon de courbure minimal à l'installation | 158 mm |
Rayon de courbure minimal en fonctionnement | 210 mm |
Diamètre externe du câble, valeur nominale | 10,5 mm |
Características ópticas
Código da fibra | Z |
Código de opção de desempenho | 20 |
Categoria da fibra | OS2 |
Tipo de fibra | Single-mode (OS2) / 250 µm |
Nome da fibra | Monomodo de curvatura aprimorada (OS2) |
Atenuação máxima | 0.34 dB/km / 0.34 dB/km / 0.20 dB/km |
Comprimentos de onda | 1310 nm / 1383 nm / 1550 nm |
Conformidade de fibra | ITU-T G.652.D e ITU-T G.657.A1 |
Diâmetro do núcleo da fibra | 8,2 µm |
Diâmetro da casca | 125 µm |
Diâmetro do revestimento | 242 µm |
Dispersion @ 1550 nm | ≤ 18 [ps/(nm*km)] |
Dispersion @ 1625 nm | ≤ 22 [ps/(nm*km)] |
Comprimento de onda de corte do cabo | 1260 nm |
Diâmetro do campo modal em 1310 nm | 9,2 µm |
Diâmetro do campo modal em 1550 nm | 10,4 µm |
Valor de projeto do link PMD | ≤ 0,04 ps/√km |
PMD máximo Fibra individual | ≤ 0,1 ps/√km |
Dimensions
Poids du câble | 84 kg/km |
Longueur max. par bobine/tambour | 6000 m |
All dielectric self-supporting aerial cable
Non-metallic strength members over the cable core
Dry cable core by swellable elements
Single-layer stranded construction up to 144 fibers
Single-mode fibers fully compliant to standard ITU G.652 D (reduced OH- peak) showing low attenuation throughout the 1285 nm to 1625 nm wavelength range
Telcordia standard for fiber and loose tube coloring
Cable design according to CORNING standard