80611622038
Clear Track, 900 μm Clear Fiber Fibre claire de 900 μm, bobines de 600 pieds (183 m)
Vous pourriez également être intéressé par
Spécifications générales
| Référence du produit | 80611622038 |
| Catégorie de fibre optique | G.657.B3/G.652.D |
| Géométrie du câble | Rond |
Normes
| RoHS | Ne contient aucune substance dangereuse au sens de la directive RoHS 2011/65/EU |
Caractéristiques optiques
| Nom de la fibre | Fibre Clear 900 μm |
| Conformité aux normes | ITU-T G.652.D et ITU-T G.657.B3 |
| Diamètre de gaine | 125 µm |
| Diamètre du revêtement primaire | 242 µm |
| Longueur d'onde de coupure, pour fibre câblée | 1260 nm |
| Diamètre de champ de mode à 1310 nm | 8,7 µm |
| Diamètre de champ de mode à 1550 nm | 9,65 µm |
Dimensions
| Poids du câble | 1,62 kg/km |
| Longueur max. par bobine/tambour | 1000 m |