192ZH4-Y3140A20
MiniXtend® HD Cable, LT, A-DQ(ZN)2Y MiniXtend® HD Cable, LT, A-DQ(ZN)2Y
Spécifications générales
Référence du produit | 192ZH4-Y3140A20 |
Code EAN | 4056418006895 |
Type de câble | Câble toronné à structure libre/loose tube |
Environnement | Extérieur |
Type de produit | Diélectrique |
Catégorie de fibre optique | SMF-28® Ultra 200 fibre optique |
Application | Microconduite |
Géométrie du câble | Rond |
Normes
RoHS | Ne contient aucune substance dangereuse au sens de la directive RoHS 2011/65/EU |
Conditions externes
Températures, installation | -15 °C - 60 °C |
Températures, fonctionnement | -40 °C - 70 °C |
Plage de température, stockage | -40 °C - 70 °C |
Conception du câble
Marquage du câble | Meter - Handset - Sine - CORNING - Year -MINIXTEND (R) HD CABLE 8X24 E9U200 LT1.7 |
Porteur central | Diélectrique |
Nombre de fibres | 192 |
Nombre de filins de déchirement | 2 |
Couleur de la gaine externe | Noir |
Matériau de la gaine externe | Polyéthylène à haute densité (HDPE) |
Épaisseur nominale de la gaine externe | 0,5 mm |
Diamètre externe des tubes | 1,7 mm |
Nombre de tubes actifs | 8 |
Nombre d'éléments constituant l'âme du câble | 8 |
Ruban | Hydro-expansible |
Code couleur fibres | Bleu, orange, vert, marron, gris, blanc, rouge, noir, jaune, violet, rose, turquoise |
Nombre de fibres par tube | 24 |
Caractéristiques mécaniques
Résistance à l'écrasement | 1000 N/10 cm |
Résistance à la traction max. à l'installation | 1000 N |
Rayon de courbure minimal à l'installation | 113 mm |
Rayon de courbure minimal en fonctionnement | 75 mm |
Diamètre externe du câble, valeur nominale | 7,5 mm |
Caractéristiques optiques
Code de la fibre | Z |
Code d'option de performance | 40 |
Catégorie de fibre optique | OS2 |
Type de fibre | Single-mode (OS2) / 200 µm |
Nom de la fibre | Monomode flexion améliorée (OS2) |
Atténuation maximale | 0,34 dB/km / 0,34 dB/km / 0,20 dB/km |
Longueurs d'onde | 1310 nm / 1383 nm / 1550 nm |
Conformité aux normes | ITU-T G.652.D et ITU-T G.657.A1 |
Diamètre de gaine | 125 µm |
Diamètre du revêtement primaire | 188 µm |
Longueur d'onde de coupure, pour fibre câblée | 1260 nm |
Diamètre de champ de mode à 1310 nm | 9,2 µm |
Dimensions
Poids du câble | 52 kg/km |
Longueur max. par bobine/tambour | 6000 m |
Diamètre extérieur réduit
Haute densité de fibre dans des systèmes de microconduites
Compact et léger
Installations & mises à jour optimisant le CapEx
Rigidité optimale des câbles
Longueurs d'installation importantes
Diélectrique
Pas de mise à la terre requise
Tubes et fibres avec code couleur
fibers
SMF-28® Ultra 200 fiber
ITU-T G.652.D and G.657.A1-compliant 200 micron single-mode fiber with a 9.2 micron MFD, low loss and enhanced bend performance