text.skipToContent text.skipToNavigation

288ZH4-Y3140A20

MiniXtend® HD Cable, LT, A-DQ(ZN)2Y  MiniXtend® HD Cable, LT, A-DQ(ZN)2Y

Trouvez votre distributeur Délais de livraison à reception de la commande
Spécifications générales
Référence du produit 288ZH4-Y3140A20
Code EAN 4056418009476
Type de câble Câble toronné à structure libre/loose tube
Environnement Extérieur
Type de produit Diélectrique
Catégorie de fibre optique SMF-28® Ultra 200 fibre optique
Application Microconduite 
Géométrie du câble Rond
Normes
RoHS Ne contient aucune substance dangereuse au sens de la directive RoHS 2011/65/EU
Conditions externes
Températures, installation -15 °C  -  60 °C   
Températures, fonctionnement -40 °C  -  70 °C   
Plage de température, stockage -40 °C  -  70 °C   
Conception du câble
Marquage du câble Meter - Handset - Sine - CORNING - Year -MINIXTEND (R) HD CABLE 12X24 E9U200 LT1.7
Porteur central Diélectrique
Nombre de fibres 288
Nombre de filins de déchirement 2
Couleur de la gaine externe Noir
Matériau de la gaine externe Polyéthylène à haute densité (HDPE)
Épaisseur nominale de la gaine externe 0,5 mm
Diamètre externe des tubes 1,7 mm
Nombre de tubes actifs 12
Nombre d'éléments constituant l'âme du câble 12
Ruban Hydro-expansible
Code couleur fibres Bleu, orange, vert, marron, gris, blanc, rouge, noir, jaune, violet, rose, turquoise
Nombre de fibres par tube 24 
Caractéristiques mécaniques
Résistance à l'écrasement 1000 N/10 cm
Résistance à la traction max. à l'installation 1000 N
Rayon de courbure minimal à l'installation 146 mm
Rayon de courbure minimal en fonctionnement 97 mm
Diamètre externe du câble, valeur nominale 9,7 mm 
Caractéristiques optiques
Code de la fibre Z
Code d'option de performance 40
Catégorie de fibre optique OS2 
Type de fibre Single-mode (OS2) / 200 µm
Nom de la fibre Monomode flexion améliorée (OS2)
Atténuation maximale 0,34 dB/km / 0,34 dB/km / 0,20 dB/km
Longueurs d'onde 1310 nm / 1383 nm / 1550 nm
Conformité aux normes ITU-T G.652.D et ITU-T G.657.A1
Diamètre de gaine 125 µm
Diamètre du revêtement primaire 188 µm
Longueur d'onde de coupure, pour fibre câblée 1260 nm
Diamètre de champ de mode à 1310 nm 9,2 µm
Dimensions
Poids du câble 86 kg/km
Longueur max. par bobine/tambour 6000 m

Diamètre extérieur réduit

Haute densité de fibre dans des systèmes de microconduites

Compact et léger

Installations & mises à jour optimisant le CapEx

Rigidité optimale des câbles

Longueurs d'installation importantes

Diélectrique
Pas de mise à la terre requise
Tubes et fibres avec code couleur
fibers
SMF-28® Ultra 200 fiber
ITU-T G.652.D and G.657.A1-compliant 200 micron single-mode fiber with a 9.2 micron MFD, low loss and enhanced bend performance