CCXEDB-I0087-C008-L6
Everon® Réseaux Datacom – Gamme Cuivre S/FTP1000/23, Catégorie 7A, LSZH/FRNC, Dca 2x 4P, Gris, Eca
Spécifications générales
Référence du produit | CCXEDB-I0087-C008-L6 |
Environnement | Intérieur |
Catégorie | 7A |
Type de câble | S/FTP |
Sans halogène | Oui |
Construction | Duplex, 8P |
Comportement au Feu | Dca, s1, d1, a1 |
Marque | Everon® |
Normes
RoHS | Ne contient aucune substance dangereuse au sens de la directive RoHS 2011/65/EU |
Approbations et homologations | IEC 61156-5; EN 50288-9-1, ISO/IEC 11801 Ed. 2.2; EN 50173-1, ANSI/TIA -568-C-2; IEC60304 |
Critères de conception et de test | Tested and approved for Power over Ethernet applications (PoE/PoE+/4PPoE) according to IEEE 802.3af, IEEE 802.3at and IEEE 802.3bt up to 90W |
Test de propagation de la flamme | IEC 60332-1; IEC 60332-3-24 |
Densité de fumée | IEC 61034-2 |
Test halogène | Zéro halogène selon IEC 60754-1 |
Corrosivité | Non-corrosif selon IEC 60754-2 |
Conditions externes
Températures, installation | 0 °C - 50 °C |
Températures, fonctionnement | -20 °C - 60 °C |
Conception du câble
Conducteur | Fil de cuivre, AWG 23/1 |
Isolation du conducteur | Matériau en mousse sans halogène |
Torsion | 2 coeurs par paire |
Protection d'une paire | Feuillard laminé autour de chaque paire |
Matériau de la gaine externe | LSZH/FRNC |
Couleur de la gaine externe | Gris |
Caractéristiques mécaniques
Charge calorifique | 1270 MJ/km |
Diamètre externe du câble, valeur nominale | 7,5 mm x 16 mm |
Rayon de courbure minimal à l'installation | 8x Ø de câble (sur le côté plat) |
Force de traction maximale | 308 N |
Caractéristiques électriques
Marge de résistance la plus grande | 1 % |
Délai entre paires (delay skew) | 12 ns/100 m |
Résistance de boucle max. | 135 Ω/km |
Délai de propagation | 439 ns/100 m |
Évaluation de la tension | Moins de 75 V courant continu max. et moins de 50 V courant alternatif max. |
Vitesse de propagation à > 10 MHz (NVP*c) | 76 % |
Atténuation de couplage | 85 dB |
Classe de ségrégation | d |
Résistance à l'isolation | > 5000 MΩ*km |
Dimensions
Poids | 125 kg |
Informations pour commander
Longueur de câble | 500 m |
Méthode d'emballage | Touret |
Unités par livraison | 1/1 |
Câble S/FTP 1000/23 conçu jusqu'à 1200MHz
Fulfils all requirements of category 7A according to standards EN 50288-9 and IEC 61156-5
Convient pour les classes D à FA selon ISO/IEC 11801. EN50173 et 10 Gigabit Ethernet selon IEEE 802.3an
Testé et approuvé pour les applications Power over Ethernet (PoE/PoE+/4PPoE) selon IEEE 802.3af, IEEE 802.3at et IEEE 802.3bt jusqu'à 90W
Certifié par un laboratoire d'essai neutre et indépendant des fabricants
Ignifugé et non corrosif (FRNC), à faible émission de fumée et sans halogène (LSZH)
Blindage global avec tresse en cuivre étamé et chaque paire torsadée est blindée individuellement avec une feuille d'aluminium (S/FTP).
Marquage de la longueur sur la gaine
Dca-s1,d1,a1