text.skipToContent text.skipToNavigation

FQ100080602

Panneau RJ45 VOL Everon® Datacom cuivre 19-pouce  1U, plat, 16 ports empreinte Vol, anthracite, montage rapide et câble (Sympapatch), Premium

Typically ships in 14 day(s) Actual lead time confirmed upon receipt of order.
You might also be interested in
General Specifications
Product Number FQ100080602
Environnement Intérieur
Conditions externes
Compatibilité avec l'environnement Recyclable 
Sans halogène Oui
Températures, installation 0 °C  to  50 °C   
Températures, fonctionnement -20 °C  to  60 °C   
Conception
Nombre de pièces 1
Matériau du boîtier Aluminium
Couleur Anthracite
Nombre de ports 16
Dimensions
Poids 903 g
Informations pour commander
Encombrement 1 U
Unités par livraison 1/1
Applicable universellement à tous les racks de 19 pouces
Affleurement dans l'armoire de distribution
Montage rapide pour une installation facile par une seule personne
le panneau frontal est conducteur
Décharge de traction des câbles via le support de module avec les serre-câbles fournis
Une plaque avec un système de fixation par colliers de serrage pour chaque câble
Deux points de mise à la terre normalisés pour les fiches plates
Points de mise à la terre intégrés sur la face arrière
Numérotation des ports au-dessus et au-dessous des ports
Format d'empreinte du connecteur imprimée sur la droite du panneau
Un kit d'accessoires avec 24 serre-câbles, 4 écrous cages, 4 vis M6, des rondelles pour la face avant du panneau, un kit de mise à la terre
Convient à tous les modules VOL