CDF-RJ-BKT
Support de montage CDF pour 1 clips en forme de U
General Specifications
Product Number | CDF-RJ-BKT |
EAN Code | 4056418194165 |
Type de produit | Accessoires |
Type d'accessoire | PCH |
Normes
RoHS | Ne contient aucune substance dangereuse au sens de la directive RoHS 2011/65/EU |
Conception
Couleur | Noir |
Matériau du boîtier | Métal |
Connector Specs
Matériau du boîtier | Métal |
Dimensions
Hauteur | 150 mm |
Poids | 0,5 kg |
Informations pour commander
Poids à l'expédition | 0,4 kg |
Unités par livraison | 1/1 |