EDGE-01U-FLSH-BKT
EDGE™ Extension and Flush Mount Bracket EDGE™ Extension and Flush Mount Bracket
You might also be interested in
General Specifications
| Product Number | EDGE-01U-FLSH-BKT |
| Marque | EDGE |
| Type de produit | Accessoires |
Normes
| RoHS | Ne contient aucune substance dangereuse au sens de la directive RoHS 2011/65/EU |
Conception
| Type de boîtier | Accessoires |
| Couleur | Argent |
Conception
| Couleur du boîtier de l'adaptateur | Argent |
Dimensions
| Hauteur | 432 mm |
Informations pour commander
| Contenu du colis | One set of Flush Mount Brackets for EDGE-01U Housing, Mounting Screws |
| Poids à l'expédition | 0,5 kg |
| Unités par livraison | 1/1 |