text.skipToContent text.skipToNavigation

PC1-BKT-23

EDGE™ Extension and Flush Mount Bracket  EDGE™ Extension and Flush Mount Bracket

Livraison normale en 21 jour(s) Délais de livraison à reception de la commande.
Vous pourriez également être intéressé par
Spécifications générales
Référence du produit PC1-BKT-23
Marque EDGE
Type de produit Accessoires
Normes
RoHS Ne contient aucune substance dangereuse au sens de la directive RoHS 2011/65/EU
Conception
Type de boîtier Accessoires
Couleur Noir
Conception
Couleur du boîtier de l'adaptateur Gris
Dimensions
Hauteur 432 mm
Informations pour commander
Contenu du colis 23-in rack mounting brackets for 1U housing, mounting screws
Unités par livraison 1/1