text.skipToContent text.skipToNavigation

PC2-BKT-23

EDGE™ Extension and Flush Mount Bracket  EDGE™ Extension and Flush Mount Bracket

Normalmente se envía en 21 Tag(e) El tiempo de entrega real se confirmará una vez recibido el pedido.
También le puede interesar
Especificaciones generales
Número del producto PC2-BKT-23
Marque EDGE
Type de produit Accessoires
Normes
RoHS Ne contient aucune substance dangereuse au sens de la directive RoHS 2011/65/EU
Conception
Type de boîtier Accessoires
Couleur Gris
Conception
Couleur du boîtier de l'adaptateur Gris
Dimensions
Hauteur 877 mm
Informations pour commander
Contenu du colis 23-in rack mounting brackets for 2U housing, mounting screws
Poids à l'expédition 0,5 kg
Unités par livraison 1/1